Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298

MASI INSTALLATION TECHNOLOGY

AS-Interface adapter

Ürün No. 56453
Ağırlık 0.01 kg
Menşei:  DE

Tanım

Adapter
AS-Interface
from profile cable to M16

Connection type 1
Family construction form M16
Gender female
Color contact carrier black
No. of poles 2
PIN 1 Pin +
PIN 2 Pin -

ECLASS-6.0 27069290
ECLASS-6.1 27242692
ECLASS-7.0 27242692
ECLASS-8.0 27242692
ECLASS-9.0 27242692
ECLASS-10.1 27242692
ECLASS-11.1 27242692
ECLASS-12.0 27242692
ETIM-5.0 EC002585
GTIN 4048879364171
Gümrük tarife no (gtip) 85444290
Paket miktarı 1

 
ürün ile ilgili veriler:
  • Ürün PDF'i
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)