Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
GROUNDING STRIP 16MM² 300MM FOR M6  4000-71001-1630006
Ürün resmi farklı olabilir

GROUNDING STRIP 16MM² 300MM FOR M6

Tinned copper

Ürün No. 4000-71001-1630006
Ağırlık 0.048 kg
Menşei:  TR

Tanım

Ground strap 16 mm²
300 mm for hole (M6)
max. 120 A
for earthing and potential equalisation
Hole for metric screw or centric screw thread bolt
Certificate

ECLASS-6.0 27149205
ECLASS-7.0 27149205
ECLASS-8.0 27149205
ECLASS-9.0 27140326
ETIM-5.0 EC002809
GTIN 4048879031431
Gümrük tarife no (gtip) 74130000
Paket miktarı 1

 
ürün ile ilgili veriler:
  • Ürün PDF'i
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Grounding Material ----
---- Screwdriver ----