Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
B24 protection cover (plastic/double lever)  70MH-ZSGKQ-A000000
Ürün resmi farklı olabilir

Son görülme ürünler

B24 protection cover (plastic/double lever)

Ürün No. 70MH-ZSGKQ-A000000
Ağırlık 0.037 kg
Menşei:  CZ

Tanım

B24
Protection cap
Double locking lever
Technical data will be only guaranteed with Murrelektronik components.

Device protection | Electrical
Degree of protection (EN IEC 60529) IP65
Mechanical data | Material data
Material housing PA
Mechanical data | Mounting data
Size B24
Looking techniques Double locking lever

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261210
ECLASS-7.0 27440208
ECLASS-8.0 27440208
ECLASS-9.0 27440208
ECLASS-10.1 27440208
ECLASS-11.1 27440208
ECLASS-12.0 27440208
ETIM-5.0 EC002314
GTIN 4048879649650
Gümrük tarife no (gtip) 85389099
Paket miktarı 1

 
ürün ile ilgili veriler:
  • Ürün PDF'i
  • Construction files: DXF 70MH-ZSGKQ-A000000_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 70MH-ZSGKQ-A000000_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)