Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000

Strippingtool for dismantling 4.5-40mm in diameter

Up to 4.5 mm insulation thickness

Artigo Nº 7000-98211-0000000
Peso: 0.116 kg
País de origem:  SE

Descrição

Stripping tool
for
Material jacket
PVC
4.5...40 mm
Quantity: 1 piece
Wire isolation
max. 4.5 mm

Mechanical data | Mounting data
Height 167 mm
Width 37 mm
Depth 30,5 mm

ECLASS-6.0 21049190
ECLASS-7.0 21049190
ECLASS-8.0 21049190
ECLASS-9.0 21049190
ECLASS-10.1 21043853
ECLASS-11.1 21043853
ECLASS-12.0 21043853
ETIM-5.0 EC001855
Classificação fiscal 82032000
GTIN 4048879732499
Quantidade por embalagem 1

 
Dados quanto ao produto:
  • PDF do produto
  • Document: Installation guide 7000-98211-0000000_ina_x_01.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)