Abmantelwerkzeug 4.5-40mm Kabeldurchmesser
bis 4,5 mm Isolationsstärke
ArtNr.: | 7000-98211-0000000 |
Gewicht: | 0.116 kg |
Ursprungsland: | SE |
Beschreibung
Abmantelwerkzeug
für
Material Mantel
PVC
4.5...40 mm
Verpackungseinheit: 1 Stück
Aderisolation
max. 4.5 mm
für
Material Mantel
PVC
4.5...40 mm
Verpackungseinheit: 1 Stück
Aderisolation
max. 4.5 mm
Technische Daten
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 167 mm |
---|---|
Breite | 37 mm |
Tiefe | 30,5 mm |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 21049190 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 21049190 |
ECLASS-8.0 | 21049190 |
ECLASS-9.0 | 21049190 |
ECLASS-10.1 | 21043853 |
ECLASS-11.1 | 21043853 |
ECLASS-12.0 | 21043853 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879732499 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 82032000 |
Zubehör
---- Messer ----