O produto pode diferir da imagem
MSUD VALVE. BF CI 9.4 MM
PVC 3x0,5 GRAY, 7.5m
Artigo Nº | 7999-94062-4220750 |
Peso: | 0.26 kg |
País de origem: | CZ |
Dados comerciais
Classificação fiscal | 85444290 |
---|---|
GTIN | 4048879633475 |
Quantidade por embalagem | 10 |