Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
MODLIGHT70 LED FLASH MODUL AMBER
O produto pode diferir da imagem

MODLIGHT70 LED FLASH MODUL AMBER

Product discontinued, no alternative

Artigo Nº 4000-75070-1022000
Peso: 0.069 kg
País de origem:  ID

Electrical data | Supply
Operating voltage DC 24 V
Operating voltage DC min. 21,6 V
Operating voltage DC max. 26,4 V
Current consumption min. 250 mA
Current consumption max. 430 mA
Device protection | Electrical
Degree of protection (EN IEC 60529) IP65
Additional condition protection degree inserted, locked
Mechanical data | Material data
Material housing PC
Mechanical data | Mounting data
Height 49 mm
Width 70 mm
Depth 70 mm
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. -10 °C
Operating temperature max. 60 °C

ECLASS-6.0 27371220
ECLASS-7.0 27371220
ECLASS-8.0 27371220
ECLASS-9.0 27371220
ETIM-5.0 EC000232
Classificação fiscal 85319000
GTIN 4048879030991
Quantidade por embalagem 1

 
Dados quanto ao produto:
  • PDF do produto
  • Approval: UL Listed CA 4000-75070-1022000_E172109_NKCR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 4000-75070-1022000_E172109-NKCR_ul_z_b.pdf (B)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 4000-75070-1022000_33-01.17_ce_z_b.pdf (B)