O produto pode diferir da imagem
MODLIGHT50 CONNECTION MODULE
Product discontinued
Artigo Nº | 4000-75050-1100002 |
Produto alternativo: | |
Peso: | 0.182 kg |
País de origem: | ID |
Dados tecnicos
Electrical data | Supply
Operating voltage DC | 24 V |
---|---|
Operating voltage DC min. | 21,6 V |
Operating voltage DC max. | 26,4 V |
Device protection | Electrical
Degree of protection (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Additional condition protection degree | inserted, locked |
Mechanical data | Material data
Color housing | black |
---|---|
Material housing | Plastic |
Mechanical data | Mounting data
Height | 180 mm |
---|---|
Width | 50 mm |
Depth | 50 mm |
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. | -30 °C |
---|---|
Operating temperature max. | 60 °C |
Dados de conexão
Connection type 1
Connection | Spring clamp terminals FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
No. of poles | 10 |
PIN 1 | LED-Modul RD |
PIN 2 | LED-Modul YE |
PIN 3 | LED-Modul GN |
PIN 4 | LED-Modul BU |
PIN 5 | LED-Modul CL |
PIN 6 | n.c. |
PIN 7 | n.c. |
PIN 8 | Continuous light COM |
PIN 9 | n.c. |
PIN 10 | n.c. |
Dados comerciais
ECLASS-6.0 | 27371232 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27371232 |
ECLASS-8.0 | 27371232 |
ECLASS-9.0 | 27371232 |
ETIM-5.0 | EC001152 |
Classificação fiscal | 85319000 |
GTIN | 4048879319812 |
Quantidade por embalagem | 1 |
Acessórios
---- Foot for Signal Tower ----
---- Pipe for Signal Tower ----