Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
M12 male 0° / M12 female 0° A-cod. shielded
O produto pode diferir da imagem

Ultimos produtos vistos

M12 male 0° / M12 female 0° A-cod. shielded

PVC (6x(2x0.14))C shielded gy UL/CSA 0.4m

Artigo Nº 7000-53301-2630040
Peso: 0.064 kg
País de origem:  DE

Classificação fiscal 85444290
GTIN 4048879896498
Quantidade por embalagem 1

 
Dados quanto ao produto:
  • PDF do produto
  • Approval: CSA CA 080128-0-000_csa_z_c.pdf (C)
  • Approval: CSA US 080128-0-000_csau_z_c.pdf (C)
  • Approval: UL Listed CA E325311-CYJV_ulc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Listed US E325311-CYJV_ul_z_d.pdf (D)
  • Construction files: STP 7000-53301_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)