O produto pode diferir da imagem
M12 Power male 90° K-cod. with cable
PUR 5x2.5 bk UL/CSA+drag ch. 1.5m
Artigo Nº | 7000-P3211-P350150 |
Peso: | 0.373 kg |
País de origem: | DE |
Dados comerciais
GTIN | 4048879863537 |
---|---|
Quantidade por embalagem | 1 |
Artigo Nº | 7000-P3211-P350150 |
Peso: | 0.373 kg |
País de origem: | DE |
GTIN | 4048879863537 |
---|---|
Quantidade por embalagem | 1 |