EOL - MODLIGHT70 CONNECTION MODULE 4 POLE M12 BOTTOM EXIT
Product discontinued, no alternative
Artigo Nº | 4000-75070-1300008 |
Peso: | 0.34 kg |
País de origem: | CZ |
Descrição
Básico Escravo-AB
5 saídas
com conexão M12
para módulos LED e módulos flash de LED
5 saídas
com conexão M12
para módulos LED e módulos flash de LED
Dados tecnicos
Technical Data
Bus voltage (AS-Interface) | 26.5...31.6 V DC |
---|---|
Total current (AS-Interface) | max. 40 mA |
Addressing (2 slaves) | via mestre ou conexão M12 e dispositivo de programação, endereço predefinido 31 A/31 B |
Address range | 1...62 (2 × 1...31 A ou B) |
Profile (IO/ID/ID2 code) | S-7.A.7 |
Output
Number | 3 - (13-14), (23-24), (33-34), STOP0; 2 - (47-48), (57-58), STOP1 |
---|---|
Supply voltage | 24 V DC externo (18...30.2 V DC) EN 61131-2 |
Switching current per output | max. 0.5 A (protegido contra curto-circuito e sobrecarga), adequado para módulo flash de LED |
General data
Protection | IP65 quando conectado e rosqueado (EN 60529) |
---|---|
Connection | M12 (4 polos) |
Housing | Plástico preto |
Dimensions H×W×D | 190×70×70 mm |
Temperature range | -30...+60 °C |
Dados comerciais
Classificação fiscal | 85319000 |
---|---|
GTIN | 4048879030854 |
Quantidade por embalagem | 1 |
Acessórios
---- Pipe for Signal Tower ----
---- Foot for Signal Tower ----