Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
Modlink MSDD-set: Frame 4000-68522-0000001,  4000-68522-4300001
O produto pode diferir da imagem

Modlink MSDD-set: Frame 4000-68522-0000001,

insert 4000-68000-4300000

Artigo Nº 4000-68522-4300001
Peso: 0.244 kg
País de origem:  DE

Frame
Degree of protection (EN IEC 60529) IP65
Operating temperature min. -30 °C
Operating temperature max. 70 °C
Storage temperature min. -30 °C
Storage temperature max. 80 °C
Suitable for installation wall thickness min. 1 mm
Suitable for installation wall thickness max. 5 mm
Color cover transparent
Color housing black
Material lid PC
Material housing PA
Shielding plate
Connection information Threaded hole M4
Tightening torque 0,9 Nm
Germany (VDE)
Connection cross section max. 2,5 mm²
AWG number max. 14
Operating voltage AC 250 V
Operating current 16 A
Connection Spring clamp terminals FK
No. of poles 2 + PE
Connections per pole 2
Protection contact present yes

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27189217
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC002625
Classificação fiscal 85366990
GTIN 4048879613224
Quantidade por embalagem 1

 
Dados quanto ao produto:
  • PDF do produto
  • Construction files: STP 4000-68000-4300000_stp_x_c.zip (C)
  • Construction files: STP 4000-68522-0000001_stp_x_b.zip (B)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 4000-68000-4300000_4081-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: EU declaration of conformity 4000-68522-0000001_04-07.13_ce_z_a.pdf (A)