Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
Modlink MSDD-set: Frame 4000-68513-0000001,  4000-68513-0160001
O produto pode diferir da imagem

Modlink MSDD-set: Frame 4000-68513-0000001,

insert 4000-68000-0160000

Artigo Nº 4000-68513-0160001
Peso: 0.131 kg
País de origem:  DE

Frame
Degree of protection (EN IEC 60529) IP65
Operating temperature min. -30 °C
Operating temperature max. 70 °C
Storage temperature min. -30 °C
Storage temperature max. 80 °C
Suitable for installation wall thickness min. 1 mm
Suitable for installation wall thickness max. 5 mm
Color cover metallic
Color housing black
Material lid ABS
Material housing PA
Germany (VDE)
Connection cross section max. 2,5 mm²
AWG number max. 14
Operating voltage AC 230 V
Operating current 16 A
Connection Spring clamp terminals FK
No. of poles 2 + PE
Connections per pole 2
Protection contact present yes

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27189217
ETIM-5.0 EC002625
Classificação fiscal 85366990
GTIN 4048879572125
Quantidade por embalagem 1

 
Dados quanto ao produto:
  • PDF do produto
  • Construction files: STP 4000-68513-0000001_stp_x_b.zip (B)
  • Construction files: STP 4000-68000-0160000_stp_x_b.zip (B)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 4000-68000-0160000_4074-04.16_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: EU declaration of conformity 4000-68513-0000001_04-07.13_ce_z_a.pdf (A)