Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
Modlink MSDD-set: Frame 4000-68113-0000000,  4000-68113-0200000
O produto pode diferir da imagem

Ultimos produtos vistos

Modlink MSDD-set: Frame 4000-68113-0000000,

insert 4000-68000-0200000

Artigo Nº 4000-68113-0200000
Peso: 0.325 kg
País de origem:  DE

Frame
Degree of protection (EN IEC 60529) IP65
Operating temperature min. -10 °C
Operating temperature max. 60 °C
Storage temperature min. -25 °C
Storage temperature max. 60 °C
Suitable for installation wall thickness min. 1 mm
Suitable for installation wall thickness max. 5 mm
Coating housing surface finished
Material housing Fine zinc die casting
SUB-D9
Operating voltage AC 48 V
Operating voltage DC 48 V
Operating voltage AC max. (UL-listed) 30 V
Operating voltage DC max. (UL-listed) 42,4 V
Operating current 3 A
Current operating max. (UL) 175 mA
Family construction form SUB-D9
Family type Back side SUB-D9
Gender female
Gender Rear male
Looking techniques Standard UNC 4-40 screw thread bolt (EN 60807)
No. of poles 9

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27182806
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC002625
Classificação fiscal 85366990
GTIN 4048879036283
Quantidade por embalagem 1

 
Dados quanto ao produto:
  • PDF do produto
  • Construction files: STP 4000-68000-0200000_stp_x_b.zip (B)
  • Construction files: STP 4000-68113-0000000_stp_x_b.zip (B)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 4000-68000-0200000_11-10.14_ce_z_c.pdf (C)