MODLINK MSDD CABLE ENTRY SYSTEM
KDT/ZE 25
Artigo Nº | 4000-70403-0100250 |
Peso: | 0.016 kg |
País de origem: | DE |
Descrição
Glands large with cable tie eye
Cable diameter (25...26 mm)
For sale only in packing units
Cable diameter (25...26 mm)
For sale only in packing units
Dados tecnicos
Mechanical data | Mounting data
Clamping range min. | 25 mm |
---|---|
Clamping range max. | 26 mm |
Dados comerciais
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27400604 |
ECLASS-7.0 | 27400604 |
ECLASS-8.0 | 27400604 |
ECLASS-9.0 | 27400604 |
ECLASS-10.1 | 27400604 |
ECLASS-11.1 | 27400604 |
ECLASS-12.0 | 27400604 |
ETIM-5.0 | EC000211 |
Classificação fiscal | 39269097 |
GTIN | 4048879031820 |
Quantidade por embalagem | 10 |
Acessórios
---- Cable Guide for Cabinets ----