Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
MODL.VARIO Accessories protection cap 97505  M1800-97505
O produto pode diferir da imagem

Ultimos produtos vistos

MODL.VARIO Accessories protection cap 97505

for coupling housing M1850- and M1851-040602, PE

Artigo Nº M1800-97505
Peso: 0.007 kg
País de origem:  DE

Descrição

Modlink Vario
Accessories
Protection cap
PE
Quantity: 1 piece
good resistance to oil, gasoline and chemicals
The resistance to aggressive media should be individually tested for your application. Further details on request.

Mechanical data | Material data
Material housing PE
Mechanical data | Mounting data
Height 55 mm
Width 55 mm
Depth 16 mm

ECLASS-6.0 27260702
ECLASS-6.1 27261210
ECLASS-7.0 27440208
ECLASS-8.0 27440208
ECLASS-9.0 27440208
ECLASS-10.1 27440208
ECLASS-11.1 27440208
ECLASS-12.0 27440208
ETIM-5.0 EC002641
Classificação fiscal 39269097
GTIN 4048879616560
Quantidade por embalagem 1

 
Dados quanto ao produto:
  • PDF do produto
  • Construction files: STP M1800-97505_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)