DC MOTOR CONTROL 24V/1A 2X M12
Artigo Nº | 556670 |
Peso: | 0.035 kg |
País de origem: | CZ |
Descrição
DC Motor control
24 V DC
Current: 1 A
24 V DC
Current: 1 A
Dados tecnicos
Electrical data | Input
Input voltage DC | 24 V |
---|---|
Input voltage DC min. | 5 V |
Input voltage DC max. | 32 V |
Input current | 1000 mA |
Electrical data | Output
Output voltage adjustable | no |
---|---|
Output current max. | 1 A |
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
Protective circuit output | yes, yes, Suppressor diode, 1,5 kW / 36 V |
Over voltage protection | yes |
Mechanical data | Mounting data
Height | 24,5 mm |
---|---|
Width | 24,5 mm |
Depth | 60,5 mm |
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. | 0 °C |
---|---|
Operating temperature max. | 60 °C |
Storage temperature min. | -40 °C |
Storage temperature max. | 80 °C |
Dados comerciais
ECLASS-6.0 | 27242609 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242609 |
ECLASS-7.0 | 27242609 |
ECLASS-8.0 | 27242609 |
ECLASS-9.0 | 27242609 |
ECLASS-10.1 | 27242609 |
ECLASS-11.1 | 27242609 |
ECLASS-12.0 | 27242609 |
ETIM-5.0 | EC002615 |
Classificação fiscal | 85365080 |
GTIN | 4048879315111 |
Quantidade por embalagem | 1 |