Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
GROUNDING STRIP 16MM² 200MM FOR M8  4000-71001-1620008
O produto pode diferir da imagem

GROUNDING STRIP 16MM² 200MM FOR M8

Tinned copper

Artigo Nº 4000-71001-1620008
Peso: 0.04 kg
País de origem:  DE

Descrição

Ground strap 16 mm²
200 mm for hole (M8)
max. 120 A
for earthing and potential equalisation
Hole for metric screw or centric screw thread bolt
Certificate

ECLASS-6.0 27149205
ECLASS-6.1 27149205
ECLASS-7.0 27149205
ECLASS-8.0 27149205
ECLASS-9.0 27140326
ECLASS-10.1 27140326
ECLASS-11.1 27140326
ECLASS-12.0 27140326
ETIM-5.0 EC002809
Classificação fiscal 74130000
GTIN 4048879031448
Quantidade por embalagem 1

 
Dados quanto ao produto:
  • PDF do produto
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Screwdriver ----