MKS-10/LDP 1300-1 M DIODE MODULES
Mounting rail / screw-type terminal
Artigo Nº | 67096 |
Peso: | 0.102 kg |
País de origem: | CZ |
Descrição
Universal diode 1 300 V, 1 A
10 pair of diodes
Common potential anode
10 pair of diodes
Common potential anode
Dados tecnicos
Mechanical data | Mounting data
Mounting method | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Mounting rail TH35, G32, (EN 60715) |
Height | 86 mm |
Width | 45 mm |
Depth | 62 mm |
Dados de conexão
Connection type 1
Connection | Screw terminals SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
No. of poles | 21 |
Dados comerciais
ECLASS-6.0 | 27371010 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371010 |
ECLASS-7.0 | 27371010 |
ECLASS-8.0 | 27371010 |
ECLASS-9.0 | 27371010 |
ECLASS-10.1 | 27371010 |
ECLASS-11.1 | 27371010 |
ECLASS-12.0 | 27371010 |
ETIM-5.0 | EC002780 |
Classificação fiscal | 85411000 |
GTIN | 4048879041768 |
Quantidade por embalagem | 1 |