Contact locator for 2,5 mm contacts until 2,5 mm²
Artigo Nº | 70MH-ZW004-2000000 |
Peso: | 0.004 kg |
País de origem: | SE |
Descrição
Contact carrier
Contacts
2.5 mm
Technical data will be only guaranteed with Murrelektronik components.
Contacts
2.5 mm
Technical data will be only guaranteed with Murrelektronik components.
Dados tecnicos
Installation
Connection cross section min. | 0,5 mm² |
---|---|
Connection cross section max. | 2,5 mm² |
AWG number min. | 20 |
AWG number max. | 14 |
Mechanical data | Mounting data
Height | 23,6 mm |
---|---|
Width | 26,7 mm |
Depth | 18 mm |
Dados comerciais
ECLASS-6.0 | 27261204 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261290 |
ECLASS-7.0 | 27440290 |
ECLASS-8.0 | 27440290 |
ECLASS-9.0 | 27440290 |
ECLASS-10.1 | 27440290 |
ECLASS-11.1 | 27440290 |
ECLASS-12.0 | 27440290 |
ETIM-5.0 | EC000438 |
Classificação fiscal | 82032000 |
GTIN | 4048879658645 |
Quantidade por embalagem | 1 |