Adaptor M12 male / M12 male B-cod. shielded
4-pol., Profibus
Artigo Nº | 7000-44201-0000000 |
Peso: | 0.015 kg |
País de origem: | DE |
Descrição
Adapter
Male - male
M12 – M12, 2-pole
B-coded
shielded
Male - male
M12 – M12, 2-pole
B-coded
shielded
Dados tecnicos
Electrical data | Supply
Operating voltage AC max. | 60 V |
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
Rated insulation voltage | 800 V |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dados comerciais
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279221 |
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440106 |
ECLASS-10.1 | 27440106 |
ECLASS-11.1 | 27440106 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Classificação fiscal | 85366990 |
GTIN | 4048879317481 |
Quantidade por embalagem | 1 |
Acessórios
---- Torque Wrench ----