CHINA SOCKET MODULE
Artigo Nº | 4000-72000-3250000 |
Peso: | 0.051 kg |
País de origem: | FR |
Descrição
China (white)
Screw terminals
Screw terminals
Dados tecnicos
Electrical data | Supply
Operating voltage AC | 250 V |
---|---|
Operating current | 10 A |
Installation
Connection cross section max. | 4 mm² |
---|---|
AWG number | 12 |
Installation | Connection
Connection | Screw terminals SK |
---|
Mechanical data | Mounting data
Mounting method | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | mounting rail, (EN 60715) |
Height | 68 mm |
Width | 47 mm |
Depth | 57 mm |
Dados comerciais
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27142305 |
ECLASS-7.0 | 27142305 |
ECLASS-8.0 | 27142305 |
ECLASS-9.0 | 27142305 |
ECLASS-10.1 | 27142305 |
ECLASS-11.1 | 27142305 |
ECLASS-12.0 | 27142305 |
ETIM-5.0 | EC000020 |
Classificação fiscal | 85366990 |
GTIN | 4048879031196 |
Quantidade por embalagem | 1 |