Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
A16 Hood, high profile, IP65  70MH-GTCHL-A01C000
O produto pode diferir da imagem

A16 Hood, high profile, IP65

Single locking lever, top entry M25

Artigo Nº 70MH-GTCHL-A01C000
Produto alternativo:   
Peso: 0.19 kg
País de origem:  CZ

Descrição

A16
Hood (high)
Single locking lever
IP65
Technical data will be only guaranteed with Murrelektronik components.

Installation
Cable outlet straight
Installation | Connection
Mounting set M25
Mating cycles min. 500
Device protection | Electrical
Degree of protection (EN IEC 60529) IP65
Additional condition protection degree inserted, locked, with screw connection
Mechanical data
Housing type Hood
Mechanical data | Material data
Coating housing powder-coated
Coating locking verzinkt
Material gasket CR
Material housing Aluminum die casting
Locking material Steel
Mechanical data | Mounting data
Size A16
Height 70,5 mm
Width 32 mm
Depth 79 mm
Looking techniques Single locking lever
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. -40 °C
Operating temperature max. 100 °C
Climatic category (EN IEC 60068-1) 40/100/21

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261203
ECLASS-7.0 27440202
ECLASS-8.0 27440202
ECLASS-9.0 27440202
ECLASS-10.1 27440202
ECLASS-11.1 27440202
ECLASS-12.0 27440202
ETIM-5.0 EC000437
Classificação fiscal 85389099
GTIN 4048879644006
Quantidade por embalagem 1

 
Dados quanto ao produto:
  • PDF do produto
  • Construction files: DXF 70MH-GTCHL-A01C000_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 70MH-GTCHL-A01C000_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)