저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
modular universal holder for connectors, 9mm  7000-99801-0000000
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

최근 본 제품

modular universal holder for connectors, 9mm

Art.No.: 7000-99801-0000000
무게 0.004 kg
원산지:  DE

설명

Plastic
universal
9 mm

Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. -25 °C
Operating temperature max. 85 °C

ECLASS-6.0 27069190
ECLASS-6.1 27269202
ECLASS-7.0 27449203
ECLASS-8.0 27449203
ECLASS-9.0 27440192
ECLASS-10.1 27440192
ECLASS-11.1 27440192
ECLASS-12.0 27440192
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879642545
세번부호 39269097
포장단위 10

 
제품 데이터
  • 제품 PDF
  • Construction files: STP 7000-99801_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Sensor-Actuator-Line ----