modular universal holder for connectors, 14mm
Art.No.: | 7000-99811-0000000 |
무게 | 0.009 kg |
원산지: | DE |
설명
Plastic
universal
modular
14 mm
universal
modular
14 mm
기술자료
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. | -25 °C |
---|---|
Operating temperature max. | 85 °C |
제품자료
ECLASS-6.0 | 27069190 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27269202 |
ECLASS-7.0 | 27449203 |
ECLASS-8.0 | 27449203 |
ECLASS-9.0 | 27440192 |
ECLASS-10.1 | 27440192 |
ECLASS-11.1 | 27440192 |
ECLASS-12.0 | 27440192 |
ETIM-5.0 | EC002062 |
GTIN | 4048879642569 |
세번부호 | 39269097 |
포장단위 | 10 |
액세서리
---- Sensor-Actuator-Line ----