저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
RMM 11/24 LED GREEN OUTPUT RELAY
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

RMM 11/24 LED GREEN OUTPUT RELAY

IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A

Art.No.: 3000-12003-3220010
무게 0.03 kg
원산지:  CZ

GTIN 4048879021487
세번부호 85364900
포장단위 200

 
제품 데이터
  • 제품 PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 3000-12003-3220010_1323-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 3000-12003-3220010_1323-04.16_ce_z_c.pdf (C)