저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
PASSIVE-DI0° PLASTIC,8XM12,5POL,M23 19POL. CON.
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

최근 본 제품

PASSIVE-DI0° PLASTIC,8XM12,5POL,M23 19POL. CON.

Connector exit frontside

Art.No.: 27781
무게 0.3 kg
원산지:  CZ

GTIN 4048879063227
세번부호 85369010
포장단위 1

 
제품 데이터
  • 제품 PDF
  • Construction files: DXF 27781_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 27781_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)