저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Modlink MSDD set contains:Frame 4000-68223-0000000
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

Modlink MSDD set contains:Frame 4000-68223-0000000

Insert 4000-68000-0180000 + 4000-68000-0940000

Art.No.: 4000-68223-0180940
무게 0.485 kg
원산지:  DE

GTIN 4048879824538
세번부호 85366990
포장단위 1

 
제품 데이터
  • 제품 PDF
  • Construction files: STP 4000-68000-0940000_stp_x_d.zip (D)
  • Construction files: STP 4000-68000-0180000_stp_x_b.zip (B)
  • Construction files: STP 4000-68223-0000000_stp_x_b.zip (B)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 4000-68000-0180000_4076-04.16_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: EU declaration of conformity 4000-68223-0000000_09-12.23_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: EU declaration of conformity 4000-68000-0940000_14-10.14_ce_z_b.pdf (B)