저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Mini (7/8) 5 pole, Male (Ext.) 0°/Female 0°
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

Mini (7/8) 5 pole, Male (Ext.) 0°/Female 0°

PUR 5x1.5 (5x16AWG) bk UL/CSA

Art.No.: 7700-A5A01-UMD0250
대체품:   
무게 0.309 kg
원산지:  DE

 
제품 데이터
  • 제품 PDF
  • Construction files: STP 7700-A5A01_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)