저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
MVP12 Steel F&B, 8XM12, 5POLE, PRE-WIRED CABLE
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

MVP12 Steel F&B, 8XM12, 5POLE, PRE-WIRED CABLE

35.0m TPE-V 16x0.5+3x1.0

Art.No.: 8044-78510-4533500
무게 7.436 kg
원산지:  DE

GTIN 4048879814478
세번부호 85444290
포장단위 1

 
제품 데이터
  • 제품 PDF
  • Construction files: DXF 8044-78510-0000000_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 8044-78510-0000000_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 8044-78510-4533500_11-07.15_ce_z_a.pdf (A)