저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
MST SINGLE-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

MST SINGLE-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER

P:750VA IN:230...520VAC±20VAC OUT:24/42/230VAC

Art.No.: 866976
무게 12.5 kg
원산지:  CZ

GTIN 4048879371308
세번부호 85043180
포장단위 1

 
제품 데이터
  • 제품 PDF
  • Approval: UL Registered CA 866976_E182075-XPTQ8_E207805-XORU8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Registered US 866976_E182075-XPTQ2_E207805-XORU2_ur_z_b.pdf (B)
  • Certificate: GL  866976_TAE00003WB-DNVGL-2025.06.18_gl_z_c.pdf (C)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 866976_621-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 866976_621-04.16_ce_z_c.pdf (C)