저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
MIRO 12.4 24V DC OUTPUT RELAIS
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

MIRO 12.4 24V DC OUTPUT RELAIS

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A

Art.No.: 52100
무게 0.055 kg
원산지:  CZ

GTIN 4048879027144
세번부호 85364900
포장단위 1

 
제품 데이터
  • 제품 PDF
  • Approval: CCC  52100_2020970303000233-27.05.2030_ccc_z_g.pdf (G)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 52100_1251-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 52100_1251-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: MTTF Report 52100_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)