저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
MET SINGLE-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

MET SINGLE-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER

P:630VA IN:400/440VAC OUT:230VAC

Art.No.: 866487
무게 9.9 kg
원산지:  CZ

GTIN 4048879072199
세번부호 85043180
포장단위 1

 
제품 데이터
  • 제품 PDF
  • Approval: UL Registered CA 866487_E182075-XPTQ8_E207805-XORU8_urc_z_c.pdf (C)
  • Approval: UL Registered US 866487_E182075-XPTQ2_E207805_XORU2_ur_z_c.pdf (C)
  • Certificate: GL  866487_TAE00003WE-DNVGL-2025.06.18_gl_z_c.pdf (C)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 866487_447-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 866487_447-04.16_ce_z_d.pdf (D)