저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
M8 male 90° / M8 female 90° A-cod. Lite
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

최근 본 제품

M8 male 90° / M8 female 90° A-cod. Lite

PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 1.5m

Art.No.: 7005-88081-6300150
무게 0.045 kg
원산지:  DE

GTIN 4048879547192
세번부호 85444290
포장단위 1

 
제품 데이터
  • 제품 PDF
  • Certificate: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Construction files: STP 7000-88081_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)