저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
M8 female 90° A-cod. with cable V4A
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

M8 female 90° A-cod. with cable V4A

PVC 4x0.25 gy UL/CSA 5m

Art.No.: 7004-08101-2110500
무게 0.168 kg
원산지:  DE

GTIN 4048879431149
세번부호 85444290
포장단위 1

 
제품 데이터
  • 제품 PDF
  • Certificate: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Cable Marker ----
---- Torque Wrench ----
---- Marking Accessories ----