저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
M12 male 90° / M12 female 0° A-cod. shielded
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

M12 male 90° / M12 female 0° A-cod. shielded

PUR 4x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 0.3m

Art.No.: 7000-40211-2410030
무게 0.047 kg
원산지:  CZ

GTIN 4048879785808
세번부호 85444290
포장단위 1

 
제품 데이터
  • 제품 PDF
  • Approval: UL Listed CA E325311-CYJV_ulc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Listed US E325311-CYJV_ul_z_d.pdf (D)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)