저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
M12 male 0° / MSUD valve plug CI-9.4mm small V4A
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

M12 male 0° / MSUD valve plug CI-9.4mm small V4A

PVC 3x0.75 gy 3,5m

Art.No.: 7004-41051-2160350
무게 0.23 kg
원산지:  CZ

GTIN 4048879617598
세번부호 85444290
포장단위 1

 
제품 데이터
  • 제품 PDF
  • Certificate: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)