저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
M12 male 0° / M12 female 90° A-cod. LED
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

M12 male 0° / M12 female 90° A-cod. LED

PUR 3x0.34 or UL/CSA+robot+drag ch. 3m

Art.No.: 7000-40321-8450300
대체품:   
무게 0.122 kg
원산지:  DE

GTIN 4048879434553
세번부호 85444290
포장단위 1

 
제품 데이터
  • 제품 PDF
  • Approval: UL Listed CA 7000-40321-8450200_E325311-CYJV7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 7000-40321-8450200_E325311-CYJV_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificate: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Construction files: STP 7000-40321_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)

---- Torque Wrench ----
---- Marking Accessories ----
---- Cable Marker ----