저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
M12 female 90° A-cod. with cable LED V4A
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

M12 female 90° A-cod. with cable LED V4A

PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 40m

Art.No.: 7004-12421-2344000
무게 1.334 kg
원산지:  DE

GTIN 4048879649056
세번부호 85444290
포장단위 1

 
제품 데이터
  • 제품 PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Field Wireable Circular Connector ----