저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
M12 female 0° A-cod. with cable shielded V2A
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

M12 female 0° A-cod. with cable shielded V2A

PUR 12x0.14 shielded bk UL/CSA+drag ch. 12m

Art.No.: 7002-19341-7061200
무게 0.75 kg
원산지:  DE

GTIN 4048879111942
세번부호 85444290
포장단위 1

 
제품 데이터
  • 제품 PDF
  • Approval: CSA CA 7002-19341-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_c.pdf (C)
  • Approval: CSA US 7002-19341-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Listed CA E325311-CYJV_ulc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Listed US E325311-CYJV_ul_z_d.pdf (D)
  • Certificate: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Document: ATEX 7000-18001_atx_2_l.pdf (L)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Torque Wrench ----
---- Cable Marker ----
---- Marking Accessories ----