저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
M12 female 0° A-cod. with cable V4A
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

M12 female 0° A-cod. with cable V4A

PUR 5x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 25m

Art.No.: 7004-12241-2352500
무게 1.059 kg
원산지:  DE

GTIN 4048879885577
포장단위 1

 
제품 데이터
  • 제품 PDF
  • Approval: UL Listed CA 7004-12241-6351000_E325311-CYJV7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 7004-12241-6351000_E325311-CYJV_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificate: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)