저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
M12 female 0° A-cod. with cable
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

M12 female 0° A-cod. with cable

PUR 3x0.34 or UL/CSA+robot+drag ch. 10m

Art.No.: 7000-12181-4861000
대체품:   
무게 0.511 kg
원산지:  DE

GTIN 4048879780742
세번부호 85444290
포장단위 1

 
제품 데이터
  • 제품 PDF
  • Approval: CSA CA 080128-0-000_csa_z_c.pdf (C)
  • Approval: CSA US 080128-0-000_csau_z_c.pdf (C)
  • Approval: UL Listed CA E325311-CYJV_ulc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Listed US E325311-CYJV_ul_z_d.pdf (D)
  • Certificate: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Construction files: STP 7000-12181_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 7000-12001_04.06.19_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 7000-12001_04.06.19_ce_z_e.pdf (E)

---- Field Wireable Circular Connector ----