저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
IR LED+VDR SUPPRESSION
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

IR LED+VDR SUPPRESSION

Product discontinued, no alternative

Art.No.: 61303
무게 0.01 kg
원산지:  IT

Mechanical data | Mounting data
Height 32 mm
Width 13 mm
Depth 11 mm

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ETIM-5.0 EC002498
GTIN 4048879025904
세번부호 85363010
포장단위 1

 
제품 데이터
  • 제품 PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)