저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
EOL - MVP-METALL, 8XM12, 5POLE, PRE-WIRED CABLE
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

EOL - MVP-METALL, 8XM12, 5POLE, PRE-WIRED CABLE

5.0m PUR 16x0,34+3x0,75, UL/CSA without LED's

Art.No.: 27517
대체품:   
무게 1.45 kg
원산지:  CZ

GTIN 4048879063661
세번부호 85444290
포장단위 1

 
제품 데이터
  • 제품 PDF
  • Approval: UL Listed CA 27517_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 27517_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Construction files: DXF 8000-58510-4520300_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 8000-58510-4520300_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 27471_ina_6_23.pdf (23)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)