저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
CAP FOR D-BOX M12 4-WAY 5-POLE
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

최근 본 제품

CAP FOR D-BOX M12 4-WAY 5-POLE

No pot.-sep. 5m PUR, 8x0,5+3x1,0

Art.No.: 8000-84559-4450500
무게 0.78 kg
원산지:  CZ

GTIN 4048879736879
세번부호 85444290
포장단위 1

 
제품 데이터
  • 제품 PDF
  • Construction files: DXF 8000-84459-3330300_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 8000-84459-3330300_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)