저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
AMZSW OPTO-COUPLER MODULE
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

AMZSW OPTO-COUPLER MODULE

IN: 24 VDC - OUT: 400 VAC / 8 A

Art.No.: 50520
무게 0.77 kg
원산지:  CZ

GTIN 4048879027847
세번부호 85414090
포장단위 1

 
제품 데이터
  • 제품 PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: MTTF Report 50520_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf (B)