저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
MSVD POWER SOCKET UTE WITH LED  67911
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

MSVD POWER SOCKET UTE WITH LED

Mounting rail

Art.No.: 67911
무게 0.105 kg
원산지:  BE

설명

France (UTE-NF) white
Screw terminals
LED (yellow)
Certificate

Mechanical data | Mounting data
Height 77 mm
Width 45 mm
Depth 70 mm

GTIN 4048879041416
세번부호 85366990
포장단위 1

 
제품 데이터
  • 제품 PDF
  • Construction files: DXF 67911_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 67911_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 67911_4025-04.16_ce_z_b.pdf (B)