저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
MODLINK MSDD GENDER CHANGER  4000-68000-9040032
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

MODLINK MSDD GENDER CHANGER

SUB-D9 male/male

Art.No.: 4000-68000-9040032
무게 0.011 kg
원산지:  TW

설명

Gender Changer
SUB-D9 (male/male)
Certificate

Mechanical data | Mounting data
Height 31,2 mm
Width 16,8 mm
Depth 25 mm

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27143490
ECLASS-7.0 27440290
ECLASS-8.0 27440214
ECLASS-9.0 27440214
ECLASS-10.1 27440214
ECLASS-11.1 27440214
ECLASS-12.0 27440214
ETIM-5.0 EC000830
GTIN 4048879036870
세번부호 85366990
포장단위 1

 
제품 데이터
  • 제품 PDF
  • Construction files: DXF 4000-68000-9040032_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 4000-68000-9040032_p8_2_60.zip (60)
  • Construction files: STP 4000-68000-9040032_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)