저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
M12 ACCESSORIES  56951
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

M12 ACCESSORIES

Blind cap M12 inside thread, 4pieces

Art.No.: 56951
무게 0.006 kg
원산지:  DE

설명

Screw plug M12×1 mm (for male)
Plastic
Quantity: 4 pcs.

Mechanical data | Mounting data
Height 16 mm
Width 20 mm
Depth 20 mm

ECLASS-6.0 23111190
ECLASS-6.1 23111190
ECLASS-7.0 23111190
ECLASS-8.0 23111190
ECLASS-9.0 23111190
ECLASS-10.1 23111190
ECLASS-11.1 23111103
ECLASS-12.0 23111103
ETIM-5.0 EC000032
GTIN 4048879047876
세번부호 39269097
포장단위 1

 
제품 데이터
  • 제품 PDF
  • Construction files: STP 56951_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)