저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
Data Panel - Cable 8x1,5qmm PUR/PVC-TRUCK-ADR, BK, backshell 0°, 7,5m  DP-18-8.96
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

최근 본 제품

Data Panel - Cable 8x1,5qmm PUR/PVC-TRUCK-ADR, BK, backshell 0°, 7,5m

20cm corrugated tube, without Offset

Art.No.: DP-18-8.96
무게 1.238 kg
원산지:  DE

GTIN 89336773864
세번부호 85444290
포장단위 1

 
제품 데이터
  • 제품 PDF
  • Document: Product data DP-18-8_pd_2_10.zip (10)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity DP-18-8.xxx_EU-Cert-2_ce_z_b.pdf (B)